Data Fields | |
| int32_t | deltaT [SYNC_SINGLE_ITER_SIZE] |
| int32_t | smaDeltaT [SYNC_SINGLE_ITER_SIZE] |
| int32_t | seqId [SYNC_SINGLE_ITER_SIZE] |
| int32_t | tState [SYNC_SINGLE_ITER_SIZE] |
| int32_t | tSeqId [SYNC_SINGLE_ITER_SIZE] |
| int32_t | cycleTime [SYNC_SINGLE_ITER_SIZE] |
| int32_t syncAnalysis_t::deltaT[SYNC_SINGLE_ITER_SIZE] |
| int32_t syncAnalysis_t::smaDeltaT[SYNC_SINGLE_ITER_SIZE] |
| int32_t syncAnalysis_t::seqId[SYNC_SINGLE_ITER_SIZE] |
| int32_t syncAnalysis_t::tState[SYNC_SINGLE_ITER_SIZE] |
| int32_t syncAnalysis_t::tSeqId[SYNC_SINGLE_ITER_SIZE] |
| int32_t syncAnalysis_t::cycleTime[SYNC_SINGLE_ITER_SIZE] |