# @name USB host device w/r test with fs:vfat
# @desc Perform mkfs first, then do read write 
#	The device node is specified in get_blk_device_node.sh
# @requires usb/host
# @setup_requires usbhostmsc

USBHOST_L_FUNC_VFAT_DD_RW_0001 source 'common.sh'; do_cmd install_modules.sh 'usb'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "1" -c "1" -d "usb" 

USBHOST_L_FUNC_VFAT_DD_RW_0002 source 'common.sh'; do_cmd install_modules.sh 'usb'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "512" -c "1" -d "usb"

USBHOST_L_FUNC_VFAT_DD_RW_0003 source 'common.sh'; do_cmd install_modules.sh 'usb'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "64K" -c "1" -d "usb"

USBHOST_L_FUNC_VFAT_DD_RW_0004 source 'common.sh'; do_cmd install_modules.sh 'usb'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "512K" -c "1" -d "usb"

USBHOST_M_FUNC_VFAT_DD_RW_0005 source 'common.sh'; do_cmd install_modules.sh 'usb'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "5M" -c "1" -d "usb"

USBHOST_L_FUNC_VFAT_DD_RW_0006 source 'common.sh'; do_cmd install_modules.sh 'usb'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "64K" -c "10" -d "usb"

USBHOST_S_FUNC_VFAT_DD_RW_0007 source 'common.sh'; do_cmd install_modules.sh 'usb'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "1M" -c "10" -d "usb"

USBHOST_L_FUNC_VFAT_DD_RW_0008 source 'common.sh'; do_cmd install_modules.sh 'usb'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "5M" -c "10" -d "usb"

USBHOST_L_FUNC_VFAT_DD_RW_0009 source 'common.sh'; do_cmd install_modules.sh 'usb'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "10M" -c "10" -d "usb"