# @name SATA device w/r test with fs:vfat
# @desc Perform mkfs first, then do read write 
#	The device node is specified in get_blk_device_node.sh
# @requires sata 
# @setup_requires sata

SATA_S_FUNC_VFAT_DD_RW_B001_C001 source 'common.sh'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "1" -c "1" -d "sata" 

SATA_S_FUNC_VFAT_DD_RW_B512_C001 source 'common.sh'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "512" -c "1" -d "sata"

SATA_M_FUNC_VFAT_DD_RW_B64K_C001 source 'common.sh'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "64K" -c "1" -d "sata"

SATA_S_FUNC_VFAT_DD_RW_B512K_C001 source 'common.sh'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "512K" -c "1" -d "sata"

SATA_S_FUNC_VFAT_DD_RW_B05M_C001 source 'common.sh'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "5M" -c "1" -d "sata"

SATA_S_FUNC_VFAT_DD_RW_B64K_C010 source 'common.sh'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "64K" -c "10" -d "sata"

SATA_S_FUNC_VFAT_DD_RW_B01M_C010 source 'common.sh'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "1M" -c "10" -d "sata"

SATA_S_FUNC_VFAT_DD_RW_B05M_C010 source 'common.sh'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "5M" -c "10" -d "sata"

SATA_S_FUNC_VFAT_DD_RW_B10M_C010 source 'common.sh'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "10M" -c "10" -d "sata"

SATA_L_FUNC_VFAT_DD_RW_B10M_C100 source 'common.sh'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "10M" -c "100" -d "sata"

SATA_L_FUNC_VFAT_DD_RW_B10M_C1000 source 'common.sh'; do_cmd blk_device_dd_readwrite_test.sh -f "vfat" -b "10M" -c "100" -d "sata" -w -l 10