![]() |
![]() |
Go to the source code of this file.
Macros | |
| #define | SYSCTL_SRAM_BANK7 SYSCTL_SRAM_BANKEN_BNK7_EN |
| #define | SYSCTL_SRAM_BANK6_TO_7 SYSCTL_SRAM_BANKEN_BNK6_EN |
| #define | SYSCTL_SRAM_BANK5_TO_7 SYSCTL_SRAM_BANKEN_BNK5_EN |
| #define | SYSCTL_SRAM_BANK4_TO_7 SYSCTL_SRAM_BANKEN_BNK4_EN |
| #define | SYSCTL_SRAM_BANK3_TO_7 SYSCTL_SRAM_BANKEN_BNK3_EN |
| #define | SYSCTL_SRAM_BANK2_TO_7 SYSCTL_SRAM_BANKEN_BNK2_EN |
| #define | SYSCTL_SRAM_BANK1_TO_7 SYSCTL_SRAM_BANKEN_BNK1_EN |
| #define | SYSCTL_HARD_RESET 1 |
| #define | SYSCTL_SOFT_RESET 0 |
| #define | SYSCTL_PERIPH_DMA SYSCTL_PERI_HALTCTL_DMA |
| #define | SYSCTL_PERIPH_WDT SYSCTL_PERI_HALTCTL_WDT |
| #define | SYSCTL_PERIPH_ADC SYSCTL_PERI_HALTCTL_ADC |
| #define | SYSCTL_PERIPH_EUSCIB3 SYSCTL_PERI_HALTCTL_EUB3 |
| #define | SYSCTL_PERIPH_EUSCIB2 SYSCTL_PERI_HALTCTL_EUB2 |
| #define | SYSCTL_PERIPH_EUSCIB1 SYSCTL_PERI_HALTCTL_EUB1 |
| #define | SYSCTL_PERIPH_EUSCIB0 SYSCTL_PERI_HALTCTL_EUB0 |
| #define | SYSCTL_PERIPH_EUSCIA3 SYSCTL_PERI_HALTCTL_EUA3 |
| #define | SYSCTL_PERIPH_EUSCIA2 SYSCTL_PERI_HALTCTL_EUA2 |
| #define | SYSCTL_PERIPH_EUSCIA1 SYSCTL_PERI_HALTCTL_EUA1 |
| #define | SYSCTL_PERIPH_EUSCIA0 SYSCTL_PERI_HALTCTL_EUA0 |
| #define | SYSCTL_PERIPH_TIMER32_0_MODULE SYSCTL_PERI_HALTCTL_T32_0 |
| #define | SYSCTL_PERIPH_TIMER16_3 SYSCTL_PERI_HALTCTL_T16_3 |
| #define | SYSCTL_PERIPH_TIMER16_2 SYSCTL_PERI_HALTCTL_T16_2 |
| #define | SYSCTL_PERIPH_TIMER16_1 SYSCTL_PERI_HALTCTL_T16_1 |
| #define | SYSCTL_PERIPH_TIMER16_0 SYSCTL_PERI_HALTCTL_T16_0 |
| #define | SYSCTL_NMIPIN_SRC SYSCTL_NMI_CTLSTAT_PIN_SRC |
| #define | SYSCTL_PCM_SRC SYSCTL_NMI_CTLSTAT_PCM_SRC |
| #define | SYSCTL_PSS_SRC SYSCTL_NMI_CTLSTAT_PSS_SRC |
| #define | SYSCTL_CS_SRC SYSCTL_NMI_CTLSTAT_CS_SRC |
| #define | SYSCTL_REBOOT_KEY 0x6900 |
| #define | SYSCTL_1_2V_REF OFS_DDDS_ADC14_REFTEMP0 |
| #define | SYSCTL_1_45V_REF OFS_DDDS_ADC14_REFTEMP1 |
| #define | SYSCTL_2V_REF OFS_DDDS_ADC14_REFTEMP2 |
| #define | SYSCTL_2_5V_REF OFS_DDDS_ADC14_REFTEMP3 |
| #define | SYSCTL_85_DEGREES_C 0 |
| #define | SYSCTL_30_DEGREES_C 16 |
Functions | |
| uint_least32_t | SysCtl_getSRAMSize (void) |
| uint_least32_t | SysCtl_getFlashSize (void) |
| void | SysCtl_rebootDevice (void) |
| void | SysCtl_enableSRAMBank (uint_fast8_t sramBank) |
| void | SysCtl_disableSRAMBank (uint_fast8_t sramBank) |
| void | SysCtl_enableSRAMBankRetention (uint_fast8_t sramBank) |
| void | SysCtl_disableSRAMBankRetention (uint_fast8_t sramBank) |
| void | SysCtl_enablePeripheralAtCPUHalt (uint_fast16_t devices) |
| void | SysCtl_disablePeripheralAtCPUHalt (uint_fast16_t devices) |
| void | SysCtl_setWDTTimeoutResetType (uint_fast8_t resetType) |
| void | SysCtl_setWDTPasswordViolationResetType (uint_fast8_t resetType) |
| void | SysCtl_disableNMISource (uint_fast8_t flags) |
| void | SysCtl_enableNMISource (uint_fast8_t flags) |
| uint_fast8_t | SysCtl_getNMISourceStatus (void) |
| void | SysCtl_enableGlitchFilter (void) |
| void | SysCtl_disableGlitchFilter (void) |
| uint_fast16_t | SysCtl_getTempCalibrationConstant (uint32_t refVoltage, uint32_t temperature) |