![]() |
![]() |
#include <stdint.h>#include "register_remap.h"#include <pss.h>#include <interrupt.h>#include <debug.h>#include <cpu.h>Functions | |
| void | PSS_enableHighSidePinToggle (bool activeLow) |
| void | PSS_disableHighSidePinToggle (void) |
| void | PSS_enableHighSide (void) |
| void | PSS_disableHighSide (void) |
| void | PSS_setHighSidePerformanceMode (uint_fast8_t powerMode) |
| uint_fast8_t | PSS_getHighSidePerformanceMode (void) |
| void | PSS_enableHighSideMonitor (void) |
| void | PSS_disableHighSideMonitor (void) |
| void | PSS_setHighSideVoltageTrigger (uint_fast8_t triggerVoltage) |
| uint_fast8_t | PSS_getHighSideVoltageTrigger (void) |
| void | PSS_enableInterrupt (void) |
| void | PSS_disableInterrupt (void) |
| uint32_t | PSS_getInterruptStatus (void) |
| void | PSS_clearInterruptFlag (void) |
| void | PSS_registerInterrupt (void(*intHandler)(void)) |
| void | PSS_unregisterInterrupt (void) |